LWR50L-22-00001-A

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie LWR
- Servoantrieb mit integriertem Controller
- Sensitive und starke Ausführung je nach Anwendung und Werkstück
- IO-Link-Ansteuerung
- Verwendung in Kombination mit LWR Festteilen (IO-Link/RS485)
- Optimal für Anwendungen von größeren Werkstücken sowie unterschiedlichen Abmessungen durch Servo-Technologie
Technische Daten
| Hub pro Backe, regelbar | 40 [mm] |
| Nenngreifkraft | 180 [N] |
| Ansteuerung | IO-Link |
| Antrieb | BLDC-Motor |
| Greifkraft min. | 10 [N] |
| Betriebstemperatur | 5 ... +50 [°C] |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
| B10d-Wert | 100000 |
| Gewicht | 1.2 [kg] |
| Energieübertragung elektrisch | integriert |
| Verriegelungshub | 1 [mm] |
| Wiederholgenauigkeit in X, Y | 0,05 [mm] |
| Wiederholgenauigkeit in Z | 0,05 [mm] |
| Anzugskraft | 50 [N] |
| Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 1 [mm] |
| Passend für Serie | LWR50F-xx-03/04/05 |
| Kabelführung | extern |
| Antriebsart | elektrisch |
| Integrierte Positionsabfrage | ja |
| Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 0,3 [kg] |
| Steuerzeit | 0,1 [s] |
| Länge Greifbacken max. | 100 [mm] |
| Positioniergeschwindigkeit pro Backe max. | 120 [mm/s] |
| Wiederholgenauigkeit +/- | 0.02 [mm] |
| Spannung | 24 [V] |
| Stromaufnahme max. | 2 [A] |
| Mindestanfahrweg pro Backe | 3 [mm] |