LWR50L-23-00001-A

2-Backen-Parallelgreifer
Serie LWR

  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
  • Verwendung in Kombination mit Match - Robotermodulen (Digital I/O/IO-Link/RS485)
  • Optimal für Anwendungen wie z.B. Medizintechnik/Laborautomation, Montage, Elektronikindustrie u.v.m.
Ausstattung/Optionen
  • Positionierbar
Technische Daten
Hub pro Backe6 [mm]
AnsteuerungIO-Link
Betriebstemperatur5 ... +60 [°C]
Schutzart nach IEC 60529IP40
Gewicht0.6 [kg]
Energieübertragung elektrischintegriert
Verriegelungshub1 [mm]
Wiederholgenauigkeit in X, Y0,05 [mm]
Wiederholgenauigkeit in Z0,05 [mm]
Anzugskraft50 [N]
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y1 [mm]
Passend für SerieLWR50F-xx-03/04/05
PositionierbarJa
Integrierte Positionsabfrageüber Prozessdaten
Kabelführungextern
Antriebsartelektrisch
Greifkraftsicherungmechanisch
Greifkraft beim Schließen (einstellbar) max.145 [N]
Greifkraft beim Öffnen (einstellbar) max.145 [N]
Schließzeit0.1 [s]
Öffnungszeit0.1 [s]
Steuerzeit0,03 [s]
Eigengewicht montierte Greifbacke max.0,05 [kg]
Länge Greifbacken max.60 [mm]
Wiederholgenauigkeit +/-0.02 [mm]
Spannung24 [V]
Stromaufnahme max.1 [A]
Mindestanfahrweg pro Backe0.5 [mm]