LWR50L-23-00008-A

2-Backen-Parallelgreifer
Serie LWR

  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einstellbare Greifkraft sowie einfachste Ansteuerung über I/O Ports oder IO-Link
  • Möglichkeit der Positionierung bei den IO-Link Varianten
  • Verwendung in Kombination mit MATCH - Robotermodulen (Digital I/O/IO-Link/RS485)
  • Optimal für Anwendungen wie z.B. Medizintechnik/Laborautomation, Montage, Elektronikindustrie u.v.m.
Hub pro Backe16 [mm]
Nenngreifkraft500 [N]
AnsteuerungI/O
Schutzart nach IEC 60529IP40
Passend für SerieLWR50F-xx-01/02
Betriebstemperatur5 ... +60 [°C]
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht1.4 [kg]
Energieübertragung elektrischintegriert
Verriegelungshub1 [mm]
Wiederholgenauigkeit in X, Y0,05 [mm]
Wiederholgenauigkeit in Z0,05 [mm]
Anzugskraft50 [N]
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y1 [mm]
Integrierte Positionsabfrageanalog 0 ... 10 V
Kabelführungextern
Antriebsartelektrisch
Greifkraftsicherungmechanisch
Greifkraft beim Schließen (einstellbar) max.500 [N]
Greifkraft beim Öffnen (einstellbar) max.500 [N]
Schließzeit0.3 [s]
Öffnungszeit0.3 [s]
Steuerzeit0,055 [s]
Eigengewicht montierte Greifbacke max.0,21 [kg]
Länge Greifbacken max.120 [mm]
Wiederholgenauigkeit +/-0.02 [mm]
Spannung24 [V]
Stromaufnahme max.2 [A]
Mindestanfahrweg pro Backe0.5 [mm]
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
Neu
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Ablagestation
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Details
Induktiver Näherungsschalter Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details