LWR50L-25-00004-A

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie LWR

  • Pneumatischer Antrieb kombiniert mit IO-Link-Technologie
  • Bis zu 50% Zykluszeitreduzierung und bis zu 90% Drucklufteinsparung
  • Anbindung über nur eine Pneumatikleitung und IO-Link Kabel
  • Ventiltechnik, Sensorik, Statusanzeige, Druck- und Temperaturüberwachung integriert
  • Teileerkennung im Bereich von +/- 0,05 mm bei frei teachbarem Toleranzbereich
  • 32 Werkstückdatensätze programmierbar
  • Bis zu 30 Millionen Zyklen Wartungsfreiheit
Hub pro Backe3 [mm]
Nenngreifkraft1620 [N]
AnsteuerungIO-Link
Betriebstemperatur+5 ... +50 [°C]
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP40
B10d-Wert100000
Gewicht1.3 [kg]
Energieübertragung elektrischintegriert
Verriegelungshub1 [mm]
Wiederholgenauigkeit in X, Y0,05 [mm]
Wiederholgenauigkeit in Z0,05 [mm]
Anzugskraft50 [N]
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y1 [mm]
Passend für SerieLWR50F-xx-03/04/05
Antriebsartpneumatisch
Greifkraft beim Schließen1620 [N]
Greifkraft beim Öffnen1750 [N]
Zykluszahl max.330 [Zyklen/min]
Eigengewicht montierte Greifbacke max.0.4 [kg]
Länge Greifbacken max.90 [mm]
Wiederholgenauigkeit +/-0.01 [mm]
Betriebsdruck3 ... 8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Zylindervolumen pro Zyklus22 [cm³]
Ventiltechnik integriertJa
Positionsabfrageintegriert
Positionsabfrage über ProzessdatenJa
Spannung24 [V]
Stromaufnahme max.0.1 [A]
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
ABB
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
ABB
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
ABB
MATCH - Robotermodul
Details
ABB
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Ablagestation
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Details
Induktiver Näherungsschalter Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details