LWR50L-27-00001-A

Nadelgreifer
Serie LWR

  • Stufenlose Hubeinstellung
    Mit einem Einstellring können Sie den Hub individuell und stufenlos an Ihre Anwendung anpassen
  • Werkstück-Ablassfunktion
    Diese Funktion garantiert Ihnen das sichere und schnelle Ablegen des Werkstückes, vermeidet Störungen im Prozessablauf
  • Abfrage über Magnetfeldsensorik
    Das Detektieren der Endlagen ermöglicht Ihnen kürzere Zykluszeiten und eine durchgängige Steuerung
Nadelhub einstellbar max.1.5 [mm]
Nadelanzahl20 [Stück]
Nadeldurchmesser0.7 [mm]
Betriebstemperatur5 ... +80 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP30
Gewicht0.69 [kg]
Energieübertragung elektrischintegriert
Verriegelungshub1 [mm]
Wiederholgenauigkeit in X, Y0,05 [mm]
Wiederholgenauigkeit in Z0,05 [mm]
Anzugskraft50 [N]
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y1 [mm]
Passend für SerieLWR50F
Einfahrzeit / Ausfahrzeit0.03 [s]
Wiederholgenauigkeit +/-0.05 [mm]
Betriebsdruck min.4 [bar]
Betriebsdruck max.8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Zylindervolumen pro Zyklus1 [cm³]
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
ABB
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
ABB
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
ABB
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Robotermodul
MATCH - Robotermodul
Details
ABB
MATCH - Robotermodul
Details
MATCH - Ablagestation
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Details
Induktiver Näherungsschalter Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details