MATCH - Robotermodul
Serie LWR

- Ein System für Cobots und konventionelle Roboter
- Standardisierte Roboterschnittstelle für die Handhabung (mechanisches Greifen und Vakuum)
- Manuelles Wechseln mit Easy-Click Funktion (Ein-Hand-Bedienung)
- Automatisiertes Wechseln ohne externe Ansteuerung in der Ablagestation
- Große Vielfalt an Endeffektoren
- Optische Connect-LED-Anzeige
- Herstellerspezifisch angepasste Robotermodule