A050-10-012

Luftdämpfer
Serie Placido
- Geeignet zur Montage in der Schiene beziehungsweise im Beschlag. Der Dämpfer kann mittels des Kugelkopfs der Kunstoffkolbenstange in das System eingebunden werden.
Technische Daten
Abzubremsende Masse | 25 [kg] |
Dämpfer Ø Gehäuse | 10.4 [mm] |
Dämpfer Gehäuselänge | 95 [mm] |
Dämpfer Ø Kolbenstange | 3 [mm] |
Dämpfer Anbindung Gehäuse | Fenster |
Dämpfer Anbindung Kolbenstange | Kugelkopf |
Freilauf | Ja |
Freilauf Länge | 10 [mm] |
Dämpfer Wendepunkt | 23 [mm] |
Dämpfer Wendepunkt Toleranz | +5/-5 [mm] |
Dämpfer Schließzeit | 1.3 [s] |
Dämpfer Schließzeit Toleranz | +0.6/-0.5 [s] |
Dämpfer Farbe Gehäuse | grau RAL7016 |
Dämpfer Deckelfarbe | grau RAL7035 |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen