E050-08-071

Selbsteinzug
Serie Silento Doppio 50

  • Speziell entwickeltes Dämpfersystem für schmale Schiebetüren . Kompakt und vielseitig einsetzbar. Für bestehende Schiebesysteme geeignet. Einfach in der Nachrüstung.
Technische Daten
Abzubremsende Masse30 [kg]
Wirkrichtungbeidseitig innen Schließend
FreilaufNein
TechnologieDefined Comfort
Gesamtlänge max.237 [mm]
SEZ Farbe Gehäusegrau RAL7035
SEZ Farbe Rasthebelnatur
SEZ Ø Bohrungen4.2 [mm]
SEZ Breite12.2 [mm]
SEZ Höhe17.8 [mm]
SEZ RasthebelausführungTyp A