ZPS20-1B20-SS-H19

Vakuumejektor
Serie ZPS
- Leistungsstark
- Volumenstrom: 171 l/min - 175 l/min
- Luftverbrauch: 197 l/min - 350 l/min
- Vakuumlevel max.: -87 kPa
- Augezeichnet für den Lebensmittelbereich
Die Lösung ist ideal für Anwendungen mit hohem Volumenstrombedarf und geringem Vakuumlevel. Dies ermöglicht eine abdruckarme Handhabung von sensiblen Werkstücken.
Technische Daten
| Vakuumlevel max. | -65 [kPa] |
| Volumenstrom | 174 [l/min] |
| Luftverbrauch bei 4 bar | 283 [l/min] |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
| Schalldämpfer | Nein |
| Geräuschpegel max. | 72 [dB] |
| Betriebsdruck max. | 7 [bar] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.22 [kg] |