ZPS30-2B20-A-H12

Vakuumejektor
Serie ZPS

  • Leistungsstark
    • Volumenstrom: 171 l/min - 175 l/min
    • Luftverbrauch: 197 l/min - 350 l/min
    • Vakuumlevel max.: -87 kPa
  • Augezeichnet für den Lebensmittelbereich
    Die Lösung ist ideal für Anwendungen mit hohem Volumenstrombedarf und geringem Vakuumlevel. Dies ermöglicht eine abdruckarme Handhabung von sensiblen Werkstücken.
Vakuumlevel max.-87 [kPa]
Volumenstrom171 [l/min]
Luftverbrauch bei 4 bar350 [l/min]
GehäusewerkstoffAluminium
SchalldämpferNein
Geräuschpegel max.72 [dB]
Betriebsdruck max.7 [bar]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.25 [kg]