ZTPED3032-14-P

Vakuumejektor
Serie ZTP

  • Leistungsstark
    • Volumenstrom: 341 l/min - 1448 l/min
    • Luftverbrauch: 208 l/min - 416 l/min
    • Vakuumlevel max.: -92 kPa
  • All-in-One Lösung
    Der Vakuumerzeuger ist multifunktional und eignet sich für diverse Anwendungen. Er verfügt über einen integrierten Filter mit Selbstreinigungsfunktion sowie eine optionale Luftsparkfunktion.
Vakuumlevel max.-92 [kPa]
Volumenstrom682 [l/min]
LuftsparfunktionJa
LuftregelventilJa
AbblasregelventilJa
SchaltausgangPNP
Digitaler VakuumschalterJa
Geräuschpegel max.60 [dB]
Betriebsdruck max.7 [bar]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.671 [kg]