ZGA200X800-38-CL2

Vakuumgreifsystem
Serie ZGA

  • Abmessungen: 80x150 mm - 300x1200 mm
  • Leistungsstark
    • Volumenstrom: 171 l/min - 2896 l/min
    • Luftverbrauch: 208 l/min - 832 l/min
    • Vakuumlevel max.: -85 kPa
  • Kompatibel mit EPDM-Schaum und Magic Cups
  • ESC-Valve Technologie für Saugen über Kopf
Abmessungen200x800 [mm]
Vakuumlevel max.-75 [kPa]
Volumenstrom2896 [l/min]
Luftverbrauch bei 6 bar832 [l/min]
DichtelementDichtschaummatte
Höhe des Dichtelements20 [mm]
Lochbild der DichtschaummatteRund Ø12
Ventiltyp des FlächengreifersRückschlagventil
LuftregelventilNein
AbblasregelventilNein
MagnetventilNein
RückschlagventilNein
VakuumerzeugertypVakuumkartusche
VakuumkartuschentypZVCL303
Anzahl der Vakuumkartuschen8
Stufenanzahl Vakuumkartusche3
DruckluftanschlussG1/4" innen
Anzahl der Druckluftanschlüsse1
Digitaler VakuumschalterNein
Leckageeigenschaft des Werkstücksluftdurchlässig
Saugplatte austauschbarJa
VakuumfilterJa
Geräuschpegel max.65 [dB]
Betriebsdruck max.7 [bar]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht8.6 [kg]