ZGM40X500-31-FL3

Vakuumgreifsystem
Serie ZGM
- Abmessungen: 16x60 mm - 50x600 mm
- Leistungsstark
- Volumenstrom: 41 l/min - 724 l/min
- Luftverbrauch: 32 l/min - 208 l/min
- Vakuumlevel max.: -92 kPa
- Kompatibel mit EPDM-Schaum und Magic Cups
- Vakuumgreifsystem lässt sich modular erweitern
Technische Daten
| Abmessungen | 40x500 [mm] |
| Vakuumlevel max. | -92 [kPa] |
| Volumenstrom | 341 [l/min] |
| Luftverbrauch bei 4 bar | 152 [l/min] |
| Dichtelement | Dichtschaummatte |
| Höhe des Dichtelements | 20 [mm] |
| Lochbild der Dichtschaummatte | Oval |
| Ventiltyp des Flächengreifers | Strömungswiderstand |
| Luftregelventil | Nein |
| Abblasregelventil | Nein |
| Magnetventil | Nein |
| Rückschlagventil | Nein |
| Vakuumerzeugertyp | Vakuumkartusche |
| Vakuumkartuschentyp | ZVC303 |
| Anzahl der Vakuumkartuschen | 1 |
| Stufenanzahl Vakuumkartusche | 3 |
| Druckluftanschluss | G1/8" innen |
| Anzahl der Druckluftanschlüsse | 2 |
| Digitaler Vakuumschalter | Nein |
| Leckageeigenschaft des Werkstücks | luftdurchlässig |
| Saugplatte austauschbar | Nein |
| Vakuumfilter | Ja |
| Betriebsdruck max. | 7 [bar] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.87 [kg] |