ZGM50X150-21-FL3-A

Vakuumgreifsystem
Serie ZGM
- Abmessungen: 16x60 mm - 50x600 mm
- Leistungsstark
- Volumenstrom: 41 l/min - 724 l/min
- Luftverbrauch: 32 l/min - 208 l/min
- Vakuumlevel max.: -92 kPa
- Kompatibel mit EPDM-Schaum und Magic Cups
- Vakuumgreifsystem lässt sich modular erweitern
Technische Daten
Abmessungen | 50x150 [mm] |
Vakuumlevel max. | -92 [kPa] |
Volumenstrom | 171 [l/min] |
Luftverbrauch bei 4 bar | 152 [l/min] |
Dichtelement | Dichtschaummatte |
Höhe des Dichtelements | 20 [mm] |
Lochbild der Dichtschaummatte | Oval |
Ventiltyp des Flächengreifers | Strömungswiderstand |
Luftregelventil | Ja |
Ausführung Luftregelventil | NC |
Magnetventil | Ja |
Elektr. Anschluss Magnetventil | Kabelanschluss an Stecker |
Vakuumerzeugertyp | Vakuumkartusche |
Vakuumkartuschentyp | ZVC302 |
Stufen und Anzahl der Vakuumkartuschen | 2 |
Stufenanzahl Vakuumkartusche | 2 |
Druckluftanschluss | G1/8" innen |
Anzahl der Druckluftanschlüsse | 2 |
Spannung | 24 [V] |
Ausführung mit Diode | Ja |
Leckageeigenschaft des Werkstücks | luftdurchlässig |
Vakuumfilter | Ja |
Betriebsdruck max. | 7 [bar] |