ZGM50X400-32-FL3

Vakuumgreifsystem
Serie ZGM

  • Abmessungen: 16x60 mm - 50x600 mm
  • Leistungsstark
    • Volumenstrom: 41 l/min - 724 l/min
    • Luftverbrauch: 32 l/min - 208 l/min
    • Vakuumlevel max.: -92 kPa
  • Kompatibel mit EPDM-Schaum und Magic Cups
  • Vakuumgreifsystem lässt sich modular erweitern
Technische Daten
Abmessungen50x400 [mm]
Vakuumlevel max.-92 [kPa]
Volumenstrom682 [l/min]
Luftverbrauch bei 4 bar304 [l/min]
DichtelementDichtschaummatte
Höhe des Dichtelements20 [mm]
Lochbild der DichtschaummatteOval
Ventiltyp des FlächengreifersStrömungswiderstand
VakuumerzeugertypVakuumkartusche
VakuumkartuschentypZVC303
Stufen und Anzahl der Vakuumkartuschen2
Stufenanzahl Vakuumkartusche3
DruckluftanschlussG1/8" innen
Anzahl der Druckluftanschlüsse2
Leckageeigenschaft des Werkstücksluftdurchlässig
VakuumfilterJa
Betriebsdruck max.7 [bar]

Downloads