NS30TPU

Auslaufmodell
Hinweis zum Auslaufmodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Auslaufmodellen. Sie finden es weiterhin hier, um technische Informationen und Support zu erhalten. Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Sauger
Serie NS

Persönliche Daten
Nachricht
Saugkraft theoretisch57 [N]
Volumen3 [cm³]
Anschlussart2
Maß A3 [mm]
Maß D130 [mm]
Maß D217.5 [mm]
Maß H22 [mm]