Vorgängermodell NS70TPU

Sauger
Serie NS
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 230 [N] |
Volumen | 20.5 [cm³] |
Anschlussart | 2 |
Maß A | 3.5 [mm] |
Maß D1 | 70 [mm] |
Maß D2 | 19 [mm] |
Maß H | 22 [mm] |
Saugkraft theoretisch | 230 [N] |
Volumen | 20.5 [cm³] |
Anschlussart | 2 |
Maß A | 3.5 [mm] |
Maß D1 | 70 [mm] |
Maß D2 | 19 [mm] |
Maß H | 22 [mm] |