Vorgängermodell OV10-30SI

Sauger
Serie OV
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 19 [N] |
Volumen | 0.6 [cm³] |
Anschlussart | 1 |
Maß A | 1.2 [mm] |
Maß B | 10 [mm] |
Maß D2 | 12 [mm] |
Maß H | 12 [mm] |
Maß L | 30 [mm] |
Saugkraft theoretisch | 19 [N] |
Volumen | 0.6 [cm³] |
Anschlussart | 1 |
Maß A | 1.2 [mm] |
Maß B | 10 [mm] |
Maß D2 | 12 [mm] |
Maß H | 12 [mm] |
Maß L | 30 [mm] |