ZBU45-S-18FB2

Faltenbalgsauger
Serie ZBU

  • Durchmesser: 35 mm - 55 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für ebene und gewölbte Oberflächen
    • Universell einsetzbar
    • Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 2,5 Falten
  • Anwendungsgebiete
    • Verpackung
    • Konsumgüter
    • Intralogistik
Durchmesser45 [mm]
MaterialSilikon
AnschlussgewindeG1/8" innen
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa40.02 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa71.61 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa98.1 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa4.08 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa7.3 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa10 [kg]
Shore-Härte55
Saugerformrund
FarbeRot
Betriebstemperatur-70 ... +200 [°C]
Volumen12.5 [cm³]
Gewicht0.013 [kg]