ZU2-WS-M5M

Flachsauger
Serie ZU
- Durchmesser: 1,5 mm - 80 mm
- Optimale Geometrie
- Für effiziente Handhabung auch von kleinsten Werkstücken
- Universell einsetzbar
- Anwendungsgebiete
- Halbleiter
- Intralogistik
- Papier und Druck
Technische Daten
Durchmesser | 2 [mm] |
Material | Silikon lebensmittelecht |
Anschlussgewinde | M5 außen |
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 0.003 [kg] |
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 0.01 [kg] |
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 0.015 [kg] |
Shore-Härte | 55 |
Saugerform | rund |
Farbe | Transluzent weiß |
Betriebstemperatur | -70 ... +200 [°C] |
Volumen | 0.003 [cm³] |
Gewicht | 0.001 [kg] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen