ZLC-18F-05-SI

Federstößel
Serie ZLC
- Flexibel einsetzbar für alle Anforderungen
- Varianten mit innen- und außenliegender Feder verfügbar
- Mit Verdrehsicherung verfügbar
Technische Daten
| Anschlussart | Gewinde |
| Anschlussgewinde | G1/8" innen |
| Hub | 5 [mm] |
| Befestigungsgewinde | M10X1 |
| Anzahl Muttern | 2 |
| Schlüsselweite Muttern | 12 [mm] |
| Vakuumanschluss | M5 innen |
| Position Vakuumanschluss | seitlich |
| Federposition | innen |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.024 [kg] |