ZVF-IF-04-05

Vakuumfilter
Serie ZVF

  • Universell einsetzbar auch in externen Anwendungen
  • Filterelemente sind einfach und schnell wechselbar
  • Verschiedene Größen verfügbar
Technische Daten
AnschlussartPush-In
Vakuumanschluss4 mm
FiltertypInline
FiltermaterialPolyester
Filterrate20 [μm]
Filteroberfläche5.5 [mm²]
Filter-Innenvolumen4 [cm³]
Betriebstemperatur0 ... +60 [°C]
Gewicht0.004 [kg]

Downloads