GEH6060
Auslaufmodell

Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.
2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GEH6000
Ausstattung/Optionen
5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Integrierte Abfrage
IP40
Mechanische Selbsthemmung
Sperrluft
Aufbau im Schnitt

- präzise T-Nutenführung
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Antrieb
DC-Motor mit Encoder - Ritzel-Zahnstangengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Schrägzahnrad-Schneckengetriebe
Selbsthemmung bei Stromabfall - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Energiezuführung
standardisierter Anschlussstecker