GEN9102
Auslaufmodell

Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.
Nadelgreifer
Serie GEN9100
Ausstattung/Optionen
5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Integrierte Abfrage- IP50
Digital I/O
Aufbau im Schnitt

- Energiezuführung
standardisierte Schnittstelle M12 Rundsteckverbinder - Antrieb
über Topfmagnet und Spulenkörper nach dem Tauchspulenprinzip Stromverbrauch nur bei Impuls <25 ms - Positionsabfrage
integrierter Hallsensor 2 Positionen abfragbar - Zustandskontrolle
optische Positionsanzeige über LED´s Nadeln eingefahren, Nadeln ausgefahren - Hubeinstellung
stufenlos einstellbar über Skala ablesbar - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - ausfahrende Nadeln
greifen mittels Einstich