Handhabungssystem für Radnaben

Generelle Automation

  • Zimmer Standard Großhubgreifer
  • Integriertes Positionsmesssystem
  • Zimmer Sicherheitsklemmung
Ausstattung/Optionen
  • IP64
  • Pneumatisch
  • Außengreifen
  • Greiferbacken synchronisiert
  • Positionserhalt über Klemmelement
Technische Daten
Antriebsartpneumatisch
Greifkraft max.8500 [N]
GreifkonzeptFormschluss
GreifsicherungKlemmung
Hub max.200 [mm]
IP KlasseIP64
Systemgewicht120 [kg]
Werkstückgewicht max.82 [kg]
Werkstücktemperatur max.40 [°C]