Logistiklösungen

  • 3-Punkte Griff
  • Formatverstellung in X und Y (Servo)
  • Sondergreifbacken zur Störkonturreduzierung und Realisierung enger Lagenbilder
  • Hohe Flexibilität durch einwechselbare Zusatzmodule (z.B. Kartongreifer)
  • Gewichtsoptimiertes Design
  • Ausgleich von Höhentoleranzen
  • Profilbacken für sicheren Halt der KLT's
  • Integrierte Greifkraftsicherung
Serienmerkmale
  • IP40
  • Pneumatisch
  • Greifkraft einstellbar
  • Antrieb AC-Servomotor
  • Außengreifen
  • Positionserhalt über Klemmelement
  • Greifkraftsicherung bei Feder

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht