Handhabungssystem für Kleinladungsträger

Logistiklösungen
- Die Zimmer Group Standardlösung für den Unterbereich Outbound machte es möglich, unterschiedlichste KLT's aus Karton, Kunststoff oder Polystyrolschaum zu palettieren. Eine entsprechende Sensortechnik erkannte das aktuelle Produktformat und überwachte die sichere Position während des Transports. Durch die Verbindung von servoelektrischen und pneumatischen Antrieben konnten kürzeste Taktzeiten sowie werkstückspezifische Greifkräfte realisiert werden. Eine aus Positionssicherung und Krafterhaltung kombinierte Werkstücksicherung verhinderte den Verlust der Werkstücke auch im Notausfall.
Ausstattung/Optionen
IP40
Pneumatisch
Greifkraft einstellbar
Antrieb AC-Servomotor
Außengreifen
Positionserhalt über Klemmelement
Technische Daten
| Antriebsart | pneumatisch / elektrisch |
| Greifkraft max. | 3800 [N] |
| Greifkonzept | Kraftschluss |
| Greifsicherung | Klemmung |
| Hub max. | 250 [mm] |
| Systemgewicht | 110 [kg] |
| Werkstückgewicht max. | 25 [kg] |
| Werkstücktemperatur max. | 40 [°C] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen