WTR165197

Reifen, Räder und Felgen (Standardisiert)
Technische Daten
Reifentyp | TBR-Reifen |
Hub pro Backe | 180 [mm] |
Werkstück Gewicht | 100 [kg] |
Nenngreifkraft | 400 [N] |
Bauart | 3-Backengreifer |
Antriebsart | elektrisch |
Greifart | Formschluss |
Abfrageart Teil vorhanden | induktiv |
Achsausgleich in X,Y Richtung | Nein |
Achsausgleich in Z Richtung | Nein |
Anschluss | Kundenspezifisch |
Ansteuerung | verfügbar auf Anfrage |
Führungsart | Gleitführung |
Greiferbacken synchronisiert | Ja |
Greifpunkte | Innendurchmesser |
Motor im Lieferumfang | Nein |
Schnittstelle zum Werkstück | Stahlbacke |
Werkstück Höhe | 460 [mm] |
Werkzeugwechsler | Nein |
Pneumatische Schnittstelle | Kundenspezifisch |
LABS-konform | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Durchmesser Reifen innen max. | 28 ["] |
Durchmesser Reifen innen min. | 18 ["] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen