Handhabungssystem für Zylinderblöcke

Konventioneller Verbrennungsmotor
- Pneumatische Stichmaßverstellung
- XY-Standardausgleich
- Reibwerterhöhung durch gehärtete Greiferpins (nur zur Rohteilbeladung geeignet)
Ausstattung/Optionen
- IP64
- Pneumatisch
- Innengreifen
- Greifkraftsicherung bei Feder
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch |
Greifkraft max. | 4600 [N] |
Greifkonzept | Kraftschluss |
Greifsicherung | Feder |
Hub max. | 26 [mm] |
IP Klasse | IP64 |
Systemgewicht | 65 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 63 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 40 [°C] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen