EDG174199

Holzbearbeitungswerkzeuge

  • Die Zimmer Group bietet kundenspezifische ausstellbare Bohrgetriebe in den verschiedensten Variationen
  • Variable Spindelanzahl und Anordnung
  • Diverse Aggregate für verschiedenste Bearbeitungen (Horizontale Bohreinheit, Nutsäge, Clamex, Topfband)
  • Bearbeitung von Holz, Verbundwerkstoffen und Kunststoffen
Technische Daten
WerkzeugschnittstelleØ10h6 Weldon
Rastermaß32 [mm]
Drehzahl max.7500 [1/min]
Anzahl Spindeln6
SpindelanordnungR-Form
KühlungKonvektion
Wartungsintervall500 [h]
AbsaugungJa
NiederhalterJa
MotoranbindungAngeflanscht
Anzahl X - Horizontale Bohrspindel6
Horizontale BohrspindelJa
AbdichtungNein
BeschlagaggregatNein
ClamexNein
FrässspindelNein
HandhabungseinheitNein
NutsägeNein

Downloads