IRB 1200-5/0.9

Roboter
Serie ABB IRB

  • Überlegene Leistungs- und Kraftbegrenzung durch integrierte Drehmomentsensoren
  • Sicheres Design des Roboters, abgerundete Geometrie, keine Quetsch-/Klemmstellen
  • Sicherheitszertifiziert, Kategorie 3, PL d
  • Verbesserte Interaktion mit der armseitigen Schnittstelle
  • Läuft auf der energiesparsamen OmniCore-Steuerung
  • Handführung (beim Teachen)
Technische Daten
RoboterbaureiheIRB 1200
Traglast5 [kg]
Reichweite900 [mm]

Downloads