Komponentenreferenz
Etikettieren
Greifer | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau | Montage
Aufgabe & Lösung
In dieser Montageanwendung von MPA Technology GmbH wird das Anbringen von Etiketten und das Entfernen des Trägermaterials mit äußerster Präzision und Effizienz durchgeführt.
Herzstück der Anwendung: Der 2-Backen-Parallelgreifer der Serie GP.
Highlights und Technische Daten
10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Feder schließend C
Hohe Kraft S
IP30
Magnetfeldsensor
Induktiver Sensor
Verbaute Standardkomponenten