Systemreferenz
Integrierter WPR5000 auf mobiler Roboterzelle
Systemlösungen | Mobilität | Mobile Robotik
Aufgabe & Lösung
ZiMo bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle zwischen Mensch und Roboter. In Kombination mit unserem neuen Werkzeugwechsler WPR5000 wird ZiMo noch vielseitiger. Der WPR5000 ist auf maximale Flexibilität ausgelegt und zeichnet sich durch eine kompakte, flache Bauweise, eine hohe Tragkraft (bis zu 500 kg) und eine verbesserte Wiederholgenauigkeit aus. Seine robuste Konstruktion gewährleistet schnelle und zuverlässige Werkzeugwechsel, sodass ZiMo mit minimalen Stillstandzeiten nahtlos zwischen verschiedenen Aufgaben wechseln kann.
Highlights und Technische Daten
- 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP54
- Korrosionsgeschützt
Verbaute Standardkomponenten