PHE10X10NSDD-A

Technische Daten
GewindeM10
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb9 [J]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb22000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb11 [J]
SerieHigh Energy
BauartIndustriestoßdämpfer PowerStop
Kopfohne Kopf
HärtegradSoft
Hub8 [mm]
Aufprallgeschwindigkeit min.1.8 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.3.5 [m/s]
Rückstellkraft min.3.5 [N]
Rückstellkraft max.6 [N]
Rückstellzeit max.0.15 [s]
Kraft auf Festanschlag max.2 [kN]
Gewicht20 [g]