PHE12X10NMDK-A

Technische Daten
Maximale Energieaufnahme pro Hub im Dauerbetrieb18 [J]
Maximale Energieaufnahme pro Stunde im Dauerbetrieb33000 [J/h]
Maximale Energieaufnahme pro Hub in Notstopsituation25 [J]
Kopfmit Kunststoffkopf
HärtegradMedium
Hub10 [mm]
Aufprallgeschwindigkeit min. 0.8 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.2.2 [m/s]
Rückstellkraft min.4.5 [N]
Rückstellkraft max.7.5 [N]
Kolbenrückstellzeit max.0.15 [s]