PHE14X10NHDD-A

Technische Daten
GewindeM14
Maximale Energieaufnahme pro Hub im Dauerbetrieb34 [J]
Maximale Energieaufnahme pro Stunde im Dauerbetrieb50000 [J/h]
Maximale Energieaufnahme pro Hub in Notstopsituation42 [J]
SerieHigh Energy
BauartIndustriestoßdämpfer PowerStop
Kopfohne Kopf
HärtegradHart
Hub12 [mm]
Aufprallgeschwindigkeit min. 0.1 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.1.2 [m/s]
Rückstellkraft min.7 [N]
Rückstellkraft max.11 [N]
Kolbenrückstellzeit max.0.2 [s]
Kraft in Endlage max.3.5 [kN]
Gewicht53 [g]