PME05X05NMDD-B

Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie Mini Energy
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
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb0.8 [J]
Aufprallgeschwindigkeit min.0.8 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.2.2 [m/s]
GewindeM5X0.5
Hub4 [mm]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb2100 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb0.8 [J]
HärtegradMedium
Kopfohne Kopf kurze Kolbenstange
HubvarianteNormalhub
Aufprallwinkel max.2 [°]
Kraft auf Festanschlag max.0.2 [kN]
Anzugsmoment Kontermutter1 [Nm]
Gewicht3 [g]
MaterialEdelstahl
LABS-freiJa
REACH-konformJa
RoHS-konformJa
Rückstellkraft min.1 [N]
Rückstellkraft max.2 [N]
Rückstellzeit max.0.15 [s]
Schutzohne Schutz
SerieMini Energy
Zulässiger Temperaturbereich-10 ... +70 [°C]
H1-zertifiziertJa