PME06X05NHAS-A

Technische Daten
GewindeM6
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb1.8 [J]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb5000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb1.8 [J]
SerieMini Energy
BauartIndustriestoßdämpfer PowerStop
Kopfmit Stahlkopf
HärtegradHart
Hub5 [mm]
Aufprallgeschwindigkeit min.0.1 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.1.2 [m/s]
Rückstellkraft min.1.5 [N]
Rückstellkraft max.2.5 [N]
Rückstellzeit max.0.15 [s]
Kraft auf Festanschlag max.0.5 [kN]
Gewicht6 [g]