PME06X05NMAS-A
Technische Daten
Gewinde | M6 |
Maximale Energieaufnahme pro Hub im Dauerbetrieb | 1.8 [J] |
Maximale Energieaufnahme pro Stunde im Dauerbetrieb | 5000 [J/h] |
Maximale Energieaufnahme pro Hub in Notstopsituation | 1.8 [J] |
Serie | Mini Energy |
Bauart | Industriestoßdämpfer PowerStop |
Kopf | mit Stahlkopf |
Härtegrad | Medium |
Hub | 5 [mm] |
Aufprallgeschwindigkeit min. | 0.8 [m/s] |
Aufprallgeschwindigkeit max. | 2.2 [m/s] |
Rückstellkraft min. | 1.5 [N] |
Rückstellkraft max. | 2.5 [N] |
Kolbenrückstellzeit max. | 0.15 [s] |
Kraft in Endlage max. | 0.5 [kN] |
Gewicht | 6 [g] |