PSE08X10NSBS-A

Technische Daten
Maximale Energieaufnahme pro Hub im Dauerbetrieb1.5 [J]
Maximale Energieaufnahme pro Stunde im Dauerbetrieb10000 [J/h]
Maximale Energieaufnahme pro Hub in Notstopsituation1.5 [J]
Kopfmit Stahlkopf
HärtegradSoft
Hub6 [mm]
Aufprallgeschwindigkeit min. 1.8 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.3.5 [m/s]
Rückstellkraft min.1.5 [N]
Rückstellkraft max.4.5 [N]
Kolbenrückstellzeit max.0.15 [s]