PSE12X10NMAD-A

Technische Daten
Maximale Energieaufnahme pro Hub im Dauerbetrieb9 [J]
Maximale Energieaufnahme pro Stunde im Dauerbetrieb33000 [J/h]
Maximale Energieaufnahme pro Hub in Notstopsituation9 [J]
Kopfohne Kopf
HärtegradMedium
Hub10 [mm]
Aufprallgeschwindigkeit min. 0.8 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.2.2 [m/s]
Rückstellkraft min.2.5 [N]
Rückstellkraft max.5 [N]
Kolbenrückstellzeit max.0.15 [s]