PSE12X10NMAS-A

Technische Daten
GewindeM12
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb9 [J]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb33000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb9 [J]
SerieStandard Energy
BauartIndustriestoßdämpfer PowerStop
Kopfmit Stahlkopf
HärtegradMedium
Hub10 [mm]
Aufprallgeschwindigkeit min.0.8 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.2.2 [m/s]
Rückstellkraft min.2.5 [N]
Rückstellkraft max.5 [N]
Rückstellzeit max.0.15 [s]
Kraft auf Festanschlag max.3 [kN]
Gewicht34 [g]