PSE14X10NSBK-A
Technische Daten
Gewinde | M14 |
Maximale Energieaufnahme pro Hub im Dauerbetrieb | 20 [J] |
Maximale Energieaufnahme pro Stunde im Dauerbetrieb | 50000 [J/h] |
Maximale Energieaufnahme pro Hub in Notstopsituation | 20 [J] |
Serie | Standard Energy |
Bauart | Industriestoßdämpfer PowerStop |
Kopf | mit Kunststoffkopf |
Härtegrad | Soft |
Hub | 12 [mm] |
Aufprallgeschwindigkeit min. | 1.8 [m/s] |
Aufprallgeschwindigkeit max. | 3.5 [m/s] |
Rückstellkraft min. | 3 [N] |
Rückstellkraft max. | 15 [N] |
Kolbenrückstellzeit max. | 0.2 [s] |
Kraft in Endlage max. | 3.5 [kN] |
Gewicht | 65 [g] |