PSE14X10NWBK-A

Technische Daten
Maximale Energieaufnahme pro Hub im Dauerbetrieb20 [J]
Maximale Energieaufnahme pro Stunde im Dauerbetrieb50000 [J/h]
Maximale Energieaufnahme pro Hub in Notstopsituation20 [J]
Kopfmit Kunststoffkopf
HärtegradSupersoft
Hub12 [mm]
Aufprallgeschwindigkeit min. 3 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.5 [m/s]
Rückstellkraft min.3 [N]
Rückstellkraft max.15 [N]
Kolbenrückstellzeit max.0.2 [s]