TPC-AA224X152M
Technische Daten
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 7260 [J] |
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 217800 [J/h] |
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 10165 [J] |
Serie | Axial Advanced |
Bauart | Strukturdämpfer BasicStop |
Aufprallgeschwindigkeit max. | 10 [m/s] |
Gewicht | 2370 [g] |