TPC-AA241X149M

Strukturdämpfer BasicStop
Serie Axial Advanced

  • Bauweise: Axial
  • Härtegrade: 55D, 40D
  • Energieaufnahme pro Hub: 450 - 17810 J
  • Dämpfungsanteil: bis zu 65%
Technische Daten
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb8860 [J]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb265800 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb12400 [J]
Hub max.178 [mm]
Höhe H bei Hub=0241 [mm]
Durchmesser D bei Hub=0149 [mm]
Durchmesser D bei Hub=max.224 [mm]
Anzahl Stufen2
Einschraublänge E max.20 [mm]
GewindeM20
Gewicht2589 [g]
Aufprallwinkel max.15 [°]
LABS-freiJa
RoHS-konformJa
REACH-konformJa