TPC-AA68X88H

Strukturdämpfer BasicStop
Serie Axial Advanced

  • Bauweise: Axial
  • Härtegrade: 55D, 40D
  • Energieaufnahme pro Hub: 450 - 17810 J
  • Dämpfungsanteil: bis zu 65%
Technische Daten
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb1640 [J]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb49200 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb2295 [J]
Hub max.49 [mm]
Höhe H bei Hub=068 [mm]
Durchmesser D bei Hub=088 [mm]
Durchmesser D bei Hub=max.124 [mm]
Anzahl Stufen1
Einschraublänge E max.12 [mm]
GewindeM12
Gewicht286 [g]
Aufprallwinkel max.15 [°]
LABS-freiJa
RoHS-konformJa
REACH-konformJa