TPC-AA84X100M
Technische Daten
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 1785 [J] |
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 53550 [J/h] |
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 2500 [J] |
Serie | Axial Advanced |
Bauart | Strukturdämpfer BasicStop |
Aufprallgeschwindigkeit max. | 10 [m/s] |
Gewicht | 515 [g] |