TPC-AS28X26M
Technische Daten
Maximale Energieaufnahme pro Hub im Dauerbetrieb | 11.5 [J] |
Maximale Energieaufnahme pro Stunde im Dauerbetrieb | 345 [J/h] |
Maximale Energieaufnahme pro Hub in Notstopsituation | 15 [J] |
Serie | Axial Standard |
Bauart | Strukturdämpfer BasicStop |
Aufprallgeschwindigkeit max. | 10 [m/s] |
Gewicht | 13 [g] |