TPC-AS33X37H

Strukturdämpfer BasicStop
Serie Axial Standard

  • Bauweise: Axial
  • Härtegrade: 55D, 40D
  • Energieaufnahme pro Hub: 0,3 - 2951 J
  • Dämpfungsanteil: bis zu 75%
Technische Daten
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb65 [J]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb1950 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb112 [J]
Hub max.16 [mm]
Höhe H bei Hub=033 [mm]
Durchmesser D bei Hub=037 [mm]
Durchmesser D bei Hub=max.48 [mm]
Einschraublänge E max.6 [mm]
GewindeM6
Gewicht28 [g]
Aufprallwinkel max.15 [°]
LABS-freiJa
RoHS-konformJa
REACH-konformJa